| 

Resultados

resultados para Media de Temperatura
  1  2
Próximo

Medidor de Vazão Eletromagnético Com Construção de PVDF e...
Sem peças móveis ou obstruções Independe das mudanças de temperatura, pressão, ... condutores / 20 µs/cm Temperatura média: -10 a 60°C (14 a 140°F) (sem ... https://br.omega.com/pptst/FMG90.html - 83K - 5/16/2024

Registrador de Dados Portátil
por Canal Cômputo: Máximo/Mínimo/Média Método de Registro: Modo Registro e Modo Tag Dados ... de Referência: ±0,4°C (na temperatura ambiente 15 a 35°C); ±0,7° C (na ... https://br.omega.com/pptst/OM-2041.html - 87K - 5/16/2024

Calibradores de Processo Robustos e Portáteis
Pouca Luminosidade ou à Noite Teclas de Alcance Médio Saída para 1 V, 10 V ou 10 mA, ... a 19,99 mA, 0 a 1,999V, 0 a 19,99V Temperatura Operacional: -18 a 40°C (0 a ... https://br.omega.com/pptst/PCL401-PCL422A.html - 81K - 5/16/2024

Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
pode resultar de uma variedade de influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança ... uma deformação mecânica média e não as inconsistências ... https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 5/16/2024

Transdutores de Silício Microusinado Modelos de Pressão Diferencial...
dinâmica digital em todo o intervalo de temperatura e de pressão Desempenho Superior de ... 514-2-2, horizontal and vertical axis Media Compatibility: Positive Side: All fluids ... https://br.omega.com/pptst/PX409-WDDIF.html - 98K - 5/16/2024

Registrador SUPERRECORDER® de Gráfico Circular Universal Circular...
de Fácil Leitura Painel Frontal Conveniente para Programação/Operação Monitora Valores Mín./Máx./Médios ... Dependendo da aplicação, o CTLX pode medir a temperatura e ... https://br.omega.com/pptst/CTXL.html - 87K - 5/16/2024

Testador de Dureza Estilo Caneta | Testadores de Dureza
e visor LCD Apresenta valores de mínimo, máximo e média Unidades de Dureza: Leeb HL, ... Medidores de Teste - Temperatura - Ver Produtos Relacionados Descrição ... https://br.omega.com/pptst/DHT-40.html - 82K - 5/16/2024

Medidores de Pressão Digitais DPGM409 com Conexões Métricas
de Fácil Leitura com Luz de Fundo Alarmes de Alto e Baixo Padrão Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA Saída Analógica ... no sentido positivo) Temperatura: Armazenamento: -40 a ... https://br.omega.com/pptst/DPGM409.html - 95K - 5/16/2024

Controladores "Tudo-em-Um": CLP, IHM, E/S e Registro de Dados
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados Descrição ... controle (ruído) de 160 Hz filtro de média de verificação digital de 1 a 128 ... https://br.omega.com/pptst/OCSXL_SERIES.html - 123K - 5/16/2024

Extensômetro de Precisão Padrão Linear de Precisão para Aplicaçõ...
Raio de Curvatura Pequeno Ampla Faixa de Medição de Temperatura Cabo tipo Fita ou Base para ... de grade larga ou estreita, bem como de tamanho pequeno, médio ou grande. ... https://br.omega.com/pptst/SGD_LINEAR1-AXIS.html - 83K - 5/16/2024

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.